Suwnica liniowa | DLE-LG-0004 | do 1 m/s | obszar roboczy 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Informacja o produkcie

  • Nośność do 10,0 kg
  • Obszar roboczy 2000 x 1000 mm
  • Stopnie swobody: 2
  • Prędkość: do 1,0 m/s
  • Dokładność powtarzania ± 0,5 mm


Dostępne opcjonalnie

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x dryve D1 stepper motor controller