drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting

WJRM-51-20 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20 product image
igus-icon-lupe
WJRM-51-20 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting
drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting
drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting
drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting
drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting
drylin® WJRM-51 Hybrid roller bearing | with 2 rollers | zinc die-casting
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Consistent load distribution thanks to the system of pivoting guide rollers. 
  • Optional dirt wiper for heavy-duty applications
  • Cost savings with zinc die-cast housing
  • Horizontal structure with 4 tandem bearings WJRM-51-20, 2 rails WS-20 at a distance of 1,000mm, bearing spacing 500mm, weight force 250N, rail length 2,000mm, 60,790 double strokes
  • 100% lubrication-free operation
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-20
20
1

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00