System intralogistyczny ReBeLMove jest idealny do dostarczania materiałów i narzędzi do stacji roboczych oraz transportowania ich do maszyn produkcyjnych i pakujących. W porównaniu z podobnymi systemami AMR, ReBeLMove oferuje znaczną przewagę kosztową. Wdrożenie jest bardzo proste dzięki przyjaznej dla użytkownika aplikacji i umożliwia płynną komunikację za pośrednictwem wirtualnych (REST API) i fizycznych urządzeń IoT. Ułatwia to kontrolowanie zamówień, bram, technologii przenośników i innych urządzeń.
Zintegrowane zarządzanie flotą zapewnia efektywne działanie, a czas pracy wynoszący osiem godzin i udźwig 50 kg, a także ciężar rozciągający do 100 kg sprawiają, że ReBeLMove jest niezwykle wydajny.
ReBeLMove gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, nawet w trybie pchania i podczas dokowania na stacjach. Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem pozostają aktywne, w tym laserowe skanery bezpieczeństwa, dwukanałowy wyłącznik awaryjny, enkodery na silnikach i hamulce na obu silnikach. Dzięki poziomowi wydajności D (PLd) ReBeLMove swobodnie porusza się w przestrzeni i niezależnie szuka wolnej ścieżki. Technologia bezpieczeństwa może interweniować w dowolnym momencie i zatrzymać robota. Jeśli ReBeLMove rozpozna przed sobą obiekt, próbuje go ominąć. Jeśli obiekt zbliży się zbyt blisko i naruszy strefy bezpieczeństwa, hamulce interweniują i zatrzymują pojazd.
Zawartość zestawu:
- ReBeLMove (platforma mobilna)
- Ładowarka
- Stacja dokująca z ramką
- Tablet ze wzmocnioną obudową
- Kontroler do obsługi ręcznej przez Bluetooth
- Roczna usługa aktualizacji i wsparcia