Czasze kuliste, A180EM, wymienna czasza kulista, wąska, mm, igubal®

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® A180
  • Do metalowych opraw łożyskowych różnego rodzaju
  • Zgodność z wymogami amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczących powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media
  • Możliwość stosowania w środowiskach wilgotnych
  • Dobra odporność na zużycie
Opis produktu
Czasza kulista igubal® A180 slim
 
Każdy materiał iglidur® posiada wyjątkowe dla siebie szczególne właściwości, które decydują o jego przydatności do danego zastosowania i przy danych wymaganiach.
iglidur® A180 - spełniający wymogi FDA materiał do zastosowań wiążących się z niskimi i umiarkowanymi obciążeniami i pracą w pobliżu (lub przy bezpośrednim kontakcie z) żywnością lub lekami, a także wilgocią. Czasze kuliste do metalowych opraw łożyskowych są dostępne dla opraw o numerach od 203 do 210.
 
Właściwości materiału
  • Zgodność z wymogami amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczących powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media
  • Możliwość stosowania w środowiskach wilgotnych
  • Dobra odporność na zużycie

Przykłady zastosowań
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Wykonywanie modeli
  • Meble/wzornictwo przemysłowe
  • Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądane są materiały bezobsługowe
  • Gdy pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Gdy niezbędna jest wysoka elastyczność
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 50 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje
 
Bezobsługowe czasze kuliste igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. O ile nie podano inaczej, wszystkie wartości tolerancji traktowane są zgodnie z normą DIN ISO 2768-m
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.