1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: MKM-1012-10
- Materiał: iglidur® M250
- Kształt: Sklep z łożyskami z podwójnym kołnierzem
- Wymiary:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
iglidur® M250 | Wytrzymały, wszechstronny produkt z doskonałym tłumieniem drgań
Samosmarujący materiał iglidur® M250 charakteryzuje się szczególną odpornością na uderzenia, tłumieniem drgań i odpornością na zużycie. Sprawdza się szczególnie dobrze przy obciążeniach, w których wymagana jest funkcja tłumienia drgań materiału, np. w sprzęcie sportowym i maszynach pakujących. Ponieważ jest również zdolny do osadzania brudu, nadaje się również do maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego.
Typowe obszary zastosowań
- Inżynieria rolnicza
- Inżynieria mechaniczna
- Meblarstwo / Wzornictwo
- przemysłowe Przemysł tekstylny
Kiedy stosować?
- Gdy materiał jest narażony na silne zabrudzenia
- Dla doskonałego tłumienia drgań
- Przy niskich i średnich prędkościach
- Gdy wymagana jest mechaniczna obróbka
- Niewrażliwy na nacisk krawędzi
- Wysoka odporność na uderzenia
- Grube ścianki zgodnie z DIN 1850
Kiedy nie używać?
- Do zastosowań w obszarach mokrych
- Gdy wymagana jest bardzo wysoka precyzja
- Do bardzo gładkich wałów
- Gdy wymagany jest ekonomiczny materiał o maksymalnej odporności na zużycie
Nie masz pewności, czy pasuje?