1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: MYM-04-04
- Materiał: iglidur® M250
- Forma: Sklep z łożyskami dzielonymi
- Wymiary:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
Niski luz stykowy, wysoka precyzja, łatwy montaż dzięki umieszczonej szczelinie, materiał iglidur® M250, bezobsługowy z przewidywalną żywotnością
Łatwe w montażu łożysko klipsowe wykonane ze sprawdzonego i przebadanego materiału iglidur® M250. Gniazdo kompensuje występujące tolerancje, umożliwia niski luz łożysk oraz zapewnia łatwy montaż.
Nie masz pewności, czy pasuje?