1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: MDM-1213-06
- Materiał: iglidur® M250
- Forma: Łożyska zatrzaskowe z podwójnym kołnierzem
- Wymiary:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
Dwukołnierzowe łożysko montowane na wcisk z symetrycznym kołnierzem. Drugi, duży kołnierz pozwala łożysku absorbować większe siły osiowe i zabezpiecza osiowo nawet w przypadku montażu o luźnej tolerancji.
Dwukołnierzowe łożysko montowane na wcisk z symetrycznym kołnierzem. Drugi, duży kołnierz pozwala łożysku absorbować większe siły osiowe i zabezpiecza osiowo nawet w przypadku montażu o luźnej tolerancji. Cechy szczególne: duże powierzchnie kołnierzy, symetryczny kołnierz, łatwy montaż, łatwe do wciśnięcia, zabezpieczone, możliwość zamówienia specjalnej wersji zgodnej z KTL
Nie masz pewności, czy pasuje?