Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przewód enkodera readycable® zgodnie z normą Rexroth IKS0262, przewód podstawowy TPE 5 x d

  • Wymagania: Największe obciążenia
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Ekran całości
  • Odporny na olej biologiczny
  • Odporny na płyny chłodzące
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają halogenu
  • Nie zawiera silikonu
  • Odporne na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Klasa chainflex®: 7.6.4.1

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h