W przypadku produkcji maszyn i urządzeń istnieje wiele dobrych powodów, aby zdecydować się na wstępnie konfekcjonowane systemy zasilania:
Nowy adapter Module Connect został specjalnie zaprojektowany do jeszcze łatwiejszego połączenia koncepcji interfejsu, Module Connect, i e-prowadnika z przewodami znajdującymi się w jego wnętrzu.
▲Technologia w górę:
skonfiguruj interfejs, łącząc poszczególne oprawy i mocowania bez dodatkowych części z blachy.
▼Koszty w dół:
oszczędź 80% czasu montażu i po prostu odłącz i podłącz ponownie.
Wstępny montaż takich systemów, na taką skalę do zastosowań heavy-duty nie jest trywialny. igus oferuje wszystko z jednego źródła: jako kompletny, konfekcjonowany system, tak zwany readychain, który jest dopasowany do Twojej instalacji.
▲Technologia w górę:stosowane e-prowadniki są wytrzymałe i odporne na korozję, dzięki czemu idealnie nadają się do trudnych warunków.
▼Koszty w dół:oszczędź 68% czasu montażu i 89% czasu na zamówienia.
Odkryj pozostałe nowości readychain i readycable, które ulepszają technologię Twojej aplikacji i obniżają koszty, a także znajdź na to dowody oraz informacje o odnawialności.
Składa się z e-prowadnika, wyposażonego w kable elektryczne, węże pneumatyczne i hydrauliczne, bez złączy.
Zobacz film
Składa się z e-prowadnika, wyposażonego w kable elektryczne, węże pneumatyczne i hydrauliczne oraz złącza.
Zobacz film
Składa się z e-prowadnika, wyposażonego w kable elektryczne, węże pneumatyczne i hydrauliczne oraz złącza, jak również blachy montażowe.
Zobacz film
Składa się z e-prowadnika, wyposażonego w kable elektryczne, węże pneumatyczne i hydrauliczne oraz złącza, jak również stojak transportowo-montażowy.
Zobacz film
| Państwa korzyści | Basic | Standard | STANDARD PLUS | Premium |
| JEDEN dostawca - połącz dostawców | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Szybszy montaż | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Zredukuj awarie | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Brak potrzeby elektrycznej instalacji przewodów | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| W 100% przetestowany cyfrowo | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Bez nadwyżek przewodu | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Redukcja instalacji i montażu | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optymalizuj ilość złączy / przyłączy | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Gotowy do montażu system wieloosiowy | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optymalizacja transportu / montażu | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Jeden pojedynczy montaż | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Jeden numer części / artykuł | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Podłącz i działaj | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Rzut okiem na Państwa korzyści | Basic | Standard | Standard plus | Premium |
| Skrócenie czasu montażu | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Redukcja kosztów logistycznych | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Optymalizacja procesu składania zamówień | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
Modułowy, automatyczny system pobierania leków służy do szybkiego wyszukiwania i przechowywania leków w aptekach, szpitalach, domach opieki i można je dostosować do prawie wszystkich warunków w przetrzeniach wewnętrznych. Muszą być kompaktowane i modułowe, do rozbudowy i bezpiecznego prowadzenia energii bez żadnych problemów.
Systemy readychain można idealnie dostosować do okoliczności i warunków przestrzennych.
Baza morska Mongstad jest jedną z najczęściej używanych w Norwegii. Statki zmieniają się dwa razy dziennie, aby załadować sprzęt na platformy morskie na Morzu Północnym. Baza działa przez całą dobę.
Daltego używane są niezawodne i elastyczne systemy zasilania portowego od igus. Konfekcjonowany e-spool jest zintegrowany z długim na 3 metry kontenerem, który może być obsługiwany przez wózki widłowe, aby ustawić system wzdłuż różnych stanowisk.
W zautomatyzowanych centrach obróbczych tajwański producent narzędzi Hartford używa w pełni konfekcjonowanych systemów e-prowadników igus.
Wyklucza to wiele etapów przetwarzania dla producenta, skracając czas montażu z kilku tygodni do zaledwie połowy dnia. Jednocześnie, klienci mogą zawsze polegać na otrzymaniu bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania z jednego źródła gdy zamawiają readychain od igus.
Istnieje wiele dobrych powodów, aby wybierać wstępnie konfekcjonowane systemy e-prowadników podczas produkcji maszyn i urządzeń.
Koszty produkcji zredukowane, źródła błędów praktycznie wykluczone. Koszt projektowy zredukowany, niezawodność działania zwiększona. Obszary aplikacji: technologie montażu i transportu, przeładunek materiałów, inżynieria mechaniczna.
Firma igus przejmuje odpowiedzialność za całą logistykę dotyczącą zaopatrzenia - począwszy od zakupu niezbędnych części specjalnych, blach lub części maszyn, aż po dostarczenie gotowego do montażu systemu, w zaplanowanym terminie.
Żadna firma nie musi już zajmować się montażem e-prowadników i przewodów. Dzięki naszemu systemowi readychain zapewniamy indywidualne, wstępnie konfekcjonowane zasilanie, które w łatwy sposób można zainstalować podczas końcowej fazy.
Z ponad 15 000 testów przeprowadzonych rocznie, stworzyliśmy prawdopodobnie największą na świecie testową bazę danych. Ta baza danych pozwala nam wybrać zawsze odpowiedni produkt dla Twojej konkretnej aplikacji. Możliwe są również indywidualne testy dla Twojej branży.
Oferując około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkodera, igus jest przodującym na świecie dostawcą konfekcjonowanych przewodów do zastosowania w e-prowadnikach.
Wysokowydajne złącza wtykowe, sygnałowe i kilka tysięcy elementów złączy - w ten sposób, igus zapewnia wysoki poziom dostępności przy krótkim czasie dostawy.