igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał elementu ślizgowego: iglidur® Jiglidur
- Typ montażu: Gwintowane, bez obręczy
- Rozmiar montażowy: 80
- Nośność statyczna: 225 funtów (1000 N))
igus-icon-lieferzeitNW-02-80-LLZ
Clip-On plastic
Kierunek Z
Odkryj wózek prowadzący drylin® N w rozmiarze 80. Wyposażony w element ślizgowy z iglidur® J, wózek ten oferuje wysoką nośność do 1000 N. Otwory gwintowane umożliwiają łatwe mocowanie. Idealny do zastosowań, w których wymagana jest wydajność i trwałość. Możesz polegać na jakości i wydajności drylin®.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem