Aluminium, anodyzowane an twardo, przeznaczone do konstrukcji bez podparcia, solidne, odporne na korozję, lekkie
twardo anodowane aluminium
Aluminiowy profil wydrążony, bezbarwnie anodowany
Aluminium, anodowane na twardo
Okrągła, z twardo anodowanego aluminium
Okrągła, podwójna szyna, wykonana ze stali nierdzewnej V4A
Szyna pojedyncza, wykonana ze stali nierdzewnej V4A
Szyna pojedyncza, okrągła, twardo anodowane aluminium
Szyna o wysokim profilu, okrągła, twardo anodowane aluminium
Ręczna regulacja luzu, ręczny zacisk
Wersja heavy duty do ekstremalnych warunków
Kompaktowy do wymagających aplikacji
Miniaturowy wózek do prowadnicy - Standard
Wózek prowadzący, zmontowany, kwadratowy
Wózek prowadzący zmontowany, okrągły
Wózek Mono-slide, anodowane aluminium
Wózki hybrydowe z 4 łożyskami z dwoma rolkami do aplikacji poziomych
Wózki hybrydowe do instalacji w pozycji bocznej
Prowadnice liniowe – ekstremalnie lekkie i wytrzymałe
Odporne na moment obrotowy, lekkie
Oprawa blokowa Q20
Oprawa blokowa Q20, układ tandem
Liniowe łożysko ślizgowe, kołnierz okrągły
Liniowe łożysko ślizgowe, kołnierz okrągły, układ tandem
Okrągła, odlana ze stopu cynku
Tandemowa, okrągła, z anodowanego aluminium
Zmontowany wózek prowadzący, okrągły z regulowanym luzem łożyskowym
Okrągła, odlana ze stopu cynku, ze wstępnym naprężeniem
Okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej, materiał wkładki iglidur® J200 ze wstępnym naprężeniem
Okrągła, z nieograniczoną regulacją luzu łożyska, materiał wkładki iglidur® J200
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h