iglidur® A500 sprężyny talerzowe polysorb

Dla temperatur aż do +250 °C, zgodne z wymogami FDA, lekkie

iglidur® A500 sprężyny talerzowe polysorb
iglidur® A500 sprężyny talerzowe polysorb drawing
1 od 2
iglidur® A500 sprężyny talerzowe polysorb
iglidur® A500 sprężyny talerzowe polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A500TEM-05
  • Materiał: iglidur® A500
  • Forma: Sklep ze sprężynami talerzowymi
  • Wymiary:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • iglidur® A500: Materiał do wysokich temperatur
  • Kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych
  • Lekkie

iglidur® A500 | Wytrzymałość w wyższych temperaturach w sektorze spożywczym

Prowadnica iglidur® A500 jest dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ma wyjątkowo dobrą odporność chemiczną i dlatego nadaje się do najtrudniejszych zastosowań w środowisku maszyn dla przemysłu spożywczego. Chociaż iglidur® A500 jest bardzo miękkim materiałem, ma również doskonałą wytrzymałość na ściskanie, nawet w wysokich temperaturach.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł napojów
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia medyczna

Kiedy go używać?

  • Gdy wymagana jest zgodność z FDA
  • Gdy wymagana jest bardzo wysoka odporność chemiczna
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na ścieranie
  • Dla odporności temperaturowej od -100°C do +250°C

Kiedy nie powinienem jej używać?

  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie
  • Gdy nie jest wymagana wysoka odporność termiczna i chemiczna
  • Gdy wymagane jest tanie łożysko uniwersalne
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00