System sterowania silnikami dryve — wybierz, kliknij, steruj ...
Przesuwy, pozycje, prędkości, czasy pracy — można je łatwo zdefiniować za pomocą
nowego internetowego systemu sterowania dla trójosiowych robotów kartezjańskich i 3-osiowych robotów typu delta.
- Brak
konieczności instalacji oprogramowania lub aplikacji, szybkie uruchomienie
- Możliwość sterowania
za pomocą smartfona (przeglądarki), tabletu lub laptopa
- Prosty
i intuicyjny interfejs użytkownika, konfiguracja systemu sterowania w kilka minut
- Kompatybilność
z licznymi kontrolerami przemysłowymi (np. Siemens S7/Beckhoff)
- Dla
silników DC, EC i krokowych
- Ekonomiczne
Gotowy do natychmiastowego użycia
System sterowania silnikiem dryve można podłączyć do sieci lub bezpośrednio do sterownika (PC lub PLC) za pomocą przewodu sieciowego.
Następnie można uruchomić system sterowania bezpośrednio w przeglądarce bez instalowania oprogramowania.
Umożliwia to przeprowadzenie regulacji w ciągu jednej minuty.
Prosty system sterowania
Możesz użyć prostego, intuicyjnego interfejsu przeglądarki, aby sparametryzować
przesuwy, pozycję,
prędkości i czasy pracy osi liniowej, nawet jako amator. Ruchy,
które stale się powtarzają,
zwane pętlami, można skonfigurować w kilka sekund. Funkcja uczenia umożliwia ustawienie pozycji jednym kliknięciem myszy.
Standardy przemysłowe
Znormalizowane protokoły komunikacyjne, takie jak CANopen lub Modbus TCP jako brama, ułatwiają podłączenie do przemysłowych systemów sterowania, np.
przemysłowych systemów sterowania, np. Siemens S7 lub Beckhoff.
Dziesięć cyfrowych wejść i pięć wyjść umożliwia łatwą komunikację z przemysłowymi systemami sterowania,
ale także z ekonomicznymi modułami open source, takimi jak Arduino lub Raspberry Pi.
Zaawansowana technologia
dryve obsługuje silniki DC, EC i krokowe, zarówno w pętli otwartej, jak i zamkniętej.
Wysokie napięcie zasilania do 48 V zapewnia wysokie prędkości silnika. Silny prąd nominalny
7 A i wysoki prąd szczytowy 21 A zapewniają mocne i dynamiczne
ruchy.