D7 control system set for 3-axis kinematics

AK-DR-0037 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin D7

 

  • Can control stepper motors with up to 2.7A continuous current with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
igus-icon-lieferzeit-dotAK-DR-0037

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Radosław Sobociński
Radosław Sobociński

igus-icon-phone+48 692 460 718

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00