Informacja o produkcie
- Bez przewodu połączeniowego
- Zestaw składa się z 3x drylin® D8
- Może sterować silnikami krokowymi o ciągłym prądzie do 4 A przy napięciu zasilania do 48 V.
- Natychmiastowa gotowość do użycia
- Łatwa kontrola
- Dokładne pozycjonowanie
Informacja o produkcie
System sterowania silnikiem dryve — podłącz, wybierz, steruj ...
Precyzyjne pozycjonowanie, niekończące się ruchy, ciągłe ruchy od końca do końca — po prostu zdefiniowane dzięki nowemu systemowi sterowania dla trójosiowego robota kartezjańskiego i 3-osiowego robota typu delta.
Natychmiastowa gotowość do pracy
System sterowania silnikiem dryve można dostosować do własnych potrzeb za pomocą zaledwie kilku ustawień przełączników DIP.
W ten sposób wszystkie niezbędne ustawienia można wprowadzić w ciągu jednej minuty.
Dokładne pozycjonowanie — tryb impulsowy
Tryb impulsowy może być używany do dokładnego pozycjonowania. Można to wykorzystać do podzielenia każdego kroku silnika na kolejne 128 ruchów częściowych.
Planowanie ścieżki i wyjście zegara częstotliwości są wykonywane przez system sterowania wyższego poziomu.
Łatwy system sterowania ruchem — tryb JOG lub LOOP
Jeśli konieczne jest wykonywanie ruchów z predefiniowaną prędkością za pomocą przycisku, można to zrealizować za pomocą trybu JOG.
Z drugiej strony, jeśli ma być wykonywany ciągły ruch z
predefiniowaną prędkością między dwoma pozycjami końcowymi, wówczas można do tego wykorzystać
tryb pętli.
Mocna konstrukcja
Wysokie napięcie zasilania do 48 V zapewnia
wysokie prędkości silnika. Prąd znamionowy 4 A
dopasowany do silnika i wysoki prąd szczytowy 5 A zapewniają mocne i dynamiczne ruchy.