Informacja o produkcie
- Łatwa integracja z lekkimi robotami
- Rozwiązanie typu plug&play gotowe do podłączenia
- Szafa sterownicza
- Zestaw przewodów: 3m
- Maks. prędkość: 0,3 m/s
Dostępne opcjonalnie
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informacja o produkcie
Dostępne opcjonalnie
Integracja z szafą sterowniczą dla lekkich robotów
Jednostka IO umożliwia prosty i intuicyjny system sterowania robotem i programowania
, ułatwiając rozpoczęcie pracy z automatyką.
Bezpośrednia integracja z szafą sterowniczą za pośrednictwem cyfrowych wejść/wyjść zapewnia proste i gotowe do podłączenia rozwiązanie. W rezultacie 7. oś może zostać przesunięta w ciągu
bardzo krótkiego czasu. Rozwiązanie jest obecnie możliwe z następującymi producentami robotów:
igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki,
ABB, Fanuc, Kuka i inni. Nadrzędny system sterowania nie jest konieczny.
Jeśli chcesz użyć własnego systemu sterowania (robota), nie ma problemu.
Alternatywnie możliwe jest również sterowanie każdą osią indywidualnie za pomocą systemu sterowania. Przykładem może być nasz system sterowania silnikiem igus® D1 dryve. W przypadku tej architektury sterowania, potrzebna jest jedna oś liniowa lub silnik
oraz dodatkowy nadrzędny system sterowania, który kontroluje koordynację ruchu.
Systemy sterowania silnikiem nie są częścią produktu i można je zamówić u nas jako opcję. Główny system sterowania nie jest obecnie oferowany przez igus.
Przykłady zastosowań
Typowe zastosowania naszych 7. osi obejmują aplikacje pick&place
, aplikacje spawalnicze i wiele innych.
Akcesoria opcjonalne
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Jeśli nie masz pewności, czy robot jest odpowiedni dla Twojej aplikacji, skontaktuj się z nami w celu uzyskania wersji demonstracyjnej.