Suwnica liniowa | DLE-LG-0002-ED | do 1 m/s | obszar roboczy 1500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
1 od 2
DLE-LG-0002-ED product image
DLE-LG-0002-ED product image

Informacje o produkcie

  • Udźwig do 5,0 kg
  • Obszar roboczy z możliwością rozszerzenia do 3000 x 1000 mm
  • Stopnie swobody: 2
  • Prędkość: do 1,0 m/s
  • Dokładność powtarzania ± 0,5 mm


Opcjonalnie dostępne

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED
No controller