PMAFLEX LNO — Jednoczęściowe złącze dzielone, proste

I-BLNO-M508 product image
igus-icon-lupe
  • Specjalnie zmodyfikowany poliamid 6
  • Jednoczęściowa, podzielna armatura IP54
  • Samogasnące
  • Wolne od halogenów i kadmu
  • Znakomita odporność na uderzenia
  • Zakres temperatur: od -40°C do +105°C; krótkotrwale do +160°C
  • Tubę można również zamontować, wsuwając ją do wstępnie zmontowanego złącza
  • Dostawa: oprawa jest dostarczana w stanie otwartym
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M508