igus-icon-lupe
- Wysokogatunkowy preparowany poliamid
- Samogasnące
- Wolne od halogenów, fosforu i kadmu
- Wyjątkowa odporność na uderzenia Zakres temperatur: -40°C do +105°C; krótkotrwale: +160°C
- IP66 (VWD): z fabrycznie zamontowanymi uniwersalnymi zamkami zabezpieczającymi (AFN2)
- IP68 (VWV): z owalnym zamkiem (OVN2), uszczelką tuby i gwintu (NVN3, SVN4)
- Kolor: czarny
igus-icon-lieferzeitI-BVBD-P366GT