igus-icon-lupe
- Wysokogatunkowy preparowany poliamid
- Samogasnące, wolne od halogenów, fosforu i kadmu
- Znakomita odporność na uderzenia
- Zakres temperatur: od -40°C do +105°C; krótkotrwale: do +160°C
- Zakres dostawy IP66(VND): ze wstępnie zmontowanymi uniwersalnymi zamkami zabezpieczającymi (AFN2), IP68(VNV): Montaż z owalnymi zamkami (OVN2), uszczelnieniem tuby i uszczelnieniem gwintu (NVN3, SVN4)
- Kolor: czarny
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P112