- Opracowane specjalnie do zastosowań w przekładniach
- Wysoka plastyczność z wydłużeniem przy zerwaniu 36%
- Do użytku z drukarkami DLP i LCD
Profil materiału dla różnych drukarek 3D, np. Asiga i Formlabs, dostępny do pobrania
Profil materiału dla różnych drukarek 3D, np. Asiga i Formlabs, dostępny do pobrania
Jeśli korzystasz z drukarek 3D firm Asiga lub Genera, profil materiału do przetwarzania iglidur® i4000 jest przechowywany bezpośrednio w odpowiednich bazach danych materiałów. Profil materiału do przetwarzania na drukarkach 3D Formlabs Form 4 można znaleźć w zakładce "Do pobrania" na tej stronie.
Żywica do druku DLP 3D kół zębatych: iglidur® i4000
Trybożywica iglidur i4000 została opracowana specjalnie do zastosowań w przekładniach zębatych. Materiał ten nadaje się do komponentów o wysokiej precyzji (moduł zęba do m = 0,2) i dlatego jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań przekładni w temperaturze pokojowej. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości mechaniczne istotne dla kół zębatych podczas opracowywania, a materiał został odpowiednio zaprojektowany.
W rezultacie iglidur i4000 oferuje co najmniej 3,5-krotnie dłuższą żywotność w zastosowaniach przekładniowych niż konwencjonalne żywice do druku 3D. Specyfikacje mechaniczne są w dużej mierze izotropowe ze względu na proces fotopolimeryzacji.
Instrukcje dotyczące przetwarzania: ponieważ należy unikać kontaktu skóry z płynną żywicą, podczas przetwarzania bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej. Dla lepszego przetwarzania, butelkę z żywicą należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Przy okazji: W naszej wewnętrznej usłudze druku 3D, igus przetwarza własną żywicę iglidur i4000 w klasycznym procesie DLP z wysoką rozdzielczością, która umożliwia produkcję precyzyjnych komponentów. Długość fali UV 385 nm może również zmniejszyć nadmierne utwardzanie i zapewnić bardziej precyzyjny kształt.
Dowiedz się więcej o naszej usłudze druku 3D
Kiedy go stosować?
Kiedy nie stosować?
Należy przestrzegać pełnych instrukcji przetwarzania żywicy iglidur i4000 w zakładce "Do pobrania".