- Specjalnie zaprojektowany do zastosowań mających kontakt z żywnością
- Do 26 razy bardziej odporne na zużycie niż standardowa żywica
- Do użytku z drukarkami DLP i LCD
Profil materiału dla różnych drukarek 3D, np. Asiga i Formlabs, dostępne do pobrania
Profil materiału dla różnych drukarek 3D, np. Asiga i Formlabs, dostępne do pobrania
Jeśli korzystasz z drukarek 3D firm Asiga lub Genera, profil materiału do przetwarzania iglidur® i6000 jest przechowywany bezpośrednio w odpowiednich bazach danych materiałów. Profil materiału do przetwarzania na drukarkach 3D Formlabs można znaleźć w zakładce "Do pobrania" na tej stronie.
Bezpieczna dla żywności żywica do druku 3D części zużywających się bez PTFE: iglidur® i6000
Nowa trybożywica iglidur i6000 została specjalnie opracowana do kontaktu z żywnością. Do odpornych na zużycie elementów w kolorze białym lub niebieskim o wysokim wykończeniu powierzchni (chropowatość Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm). Żywica osiąga te niskie wartości chropowatości bezpośrednio po wyjęciu z drukarki — bez konieczności czasochłonnego przetwarzania końcowego. Skutkuje to mniejszą ilością pozostałości na powierzchni i łatwiejszym czyszczeniem części.
Idealna do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle spożywczym, opakowaniowym i farmaceutycznym, a także w automatyce laboratoryjnej.
Instrukcje dotyczące przetwarzania: ponieważ należy unikać kontaktu skóry z płynną żywicą, podczas przetwarzania bezwzględnie konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej. Dla lepszego przetwarzania, butelkę z żywicą należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Kiedy stosować?
Kiedy nie stosować?
Należy przestrzegać pełnych instrukcji przetwarzania żywicy iglidur i6000 w zakładce "Do pobrania".