Czujniki

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Wybierz wymagane komponenty zgodnie z celem lub numerem części:

  • EC.B Moduł czujnika typu A i typu .B
  • Czujnik rolkowy EC.B +/- 499 mm

  • Ogniwo obciążnikowe 200 kg
  • Ogniwo obciążnikowe 1t
  • Ogniwo obciążnikowe 2t

  • EC.B — Zestaw montażowy do czujnika rolkowego odpowiedni dla .385 poprzeczka   
  • EC.B — Zestaw montażowy czujnika rolkowego odpowiedni dla .450 poprzeczka
  • Oba zestawy montażowe zawierają odpowiednie czujniki obciążenia


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)
Nie masz pewności, czy pasuje?