readycable® przewód silnikowy / ochronny przewodnik Kuka Quantec, Fortec, Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem samogasnąca mieszanka TPE 2. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem mieszanka TPE 3. Specjalny element przewodzący o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904105010 product image
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem samogasnąca mieszanka TPE 2. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem mieszanka TPE 3. Specjalny element przewodzący o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT904105010
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa