readycable® przewód sterowniczy Kuka Fortec, Titan, dopasowana oś - 7 oś

MAT904105013 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904105013 product image
1. Outer jacket: pressure extruded PUR mixture<br />2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture<br />4. Element shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires.<br />5. Banding: plastic foil<br />6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture<br />7. Conductor: extra-fine special conductor made of bare copper wires that is particularly resistant to bending<br />8. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT904105013
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa