Przewód sterowniczy readycable® odpowiedni dla AIDA Power, przedłużacz 7 osi, sworzeń/sworzeń

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka PUR 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Cienko plecione skrętki składające się z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element środkowy wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117093 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka PUR 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Cienko plecione skrętki składające się z nieizolowanych drutów miedzianych 4. Element środkowy wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do zastosowań skrętnych
  • Posiada certyfikat DNV
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT904117093
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa