Przewód do transmisji danych readycable® odpowiedni dla sygnału AIDA, przedłużacz osi 1–6, sworzeń/sworzeń

MAT904117098 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem mieszanka PUR 2. Oplot wykonany z cynowanych drutów miedzianych o niezwykle wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 3. Przędza bawełniana nad płaszczem wewnętrznym oraz pod ekranem ogólnym 4. Folia ślizgowa z PTFE 5. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka PUR 6. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 7. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z cienkich nieosłoniętych drutów miedzianych 8. Rdzeń o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117098 product image
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem mieszanka PUR 2. Oplot wykonany z cynowanych drutów miedzianych o niezwykle wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 3. Przędza bawełniana nad płaszczem wewnętrznym oraz pod ekranem ogólnym 4. Folia ślizgowa z PTFE 5. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka PUR 6. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 7. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z cienkich nieosłoniętych drutów miedzianych 8. Rdzeń o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do zastosowań skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT904117098
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa