Przewód silnikowy readycable® Fanuc M-900iB / R-2000iC, przewód ochronny

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117145 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa