igus-icon-lupe
- Do zastosowań skrętnych
- Posiada certyfikat DNV
- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Odporne na chłodziwo
- Odporne na nacięcia
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie podtrzymujące palenia
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Odporność na UV
- Nie zawierają PVC
- Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT904151688
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)