Oprawa złącza Han 6B (pin) na oprawie złącza Han 6B (gniazdo), pojedyncza dźwignia blokująca, prosta na obu końcach, PUR 10 x d

Model wycofywany z produkcji
MAT90489367 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90489367
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa