Oprawa złącza Han 6B (pin) na oprawie złącza Han 6B (gniazdo), pojedyncza dźwignia blokująca, kątowa na obu końcach, iguPUR

MAT90489371 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90489371
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa