Złącze obudowy Han 10B (sworzeń) do obudowy złącza Han 10B (gniazdo), podwójna dźwignia blokująca z obu stron, proste, PUR 6,8 x d

MAT90489396 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań skrętnych
  • Posiada certyfikat DNV
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90489396
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa