Złącze obudowy Han 16B (sworzeń) do obudowy złącza Han 16B (gniazdo), podwójna dźwignia blokująca z obu stron, proste, PVC 6,8 x d

MAT90489426 product image
igus-icon-lupe
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90489426
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa