Obudowa złącza Han 24B (pin) na obudowie złącza Han 24B (gniazdo), pojedyncza dźwignia blokująca, kątowa na obu końcach, iguPUR

MAT90489451 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90489451
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa