igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny z TPE
- Odporne na chłodziwo
- Elastyczność w niskich temperaturach
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Odporność na UV
- Nie zawierają PVC
- Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
- CFRIP®
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT90489462
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)