Przewód sygnałowy readycable® według normy Siemens 6FX_002-2CA51, przewód podstawowy, TPE 7,5 x d

MAT9070005 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Banding: plastic foil 7. CFRIP: tear strip for faster stripping 8. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 9. Conductor: strands in an especially flexible version made of tinned copper wires 10. Strain relief: centre element for high tensile stresses
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9070005 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Inner jacket: pressure-extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Banding: plastic foil 7. CFRIP: tear strip for faster stripping 8. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 9. Conductor: strands in an especially flexible version made of tinned copper wires 10. Strain relief: centre element for high tensile stresses
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9070005
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa