Kabel sygnałowy readycable® odpowiedni dla Siemens 6FX_002-2CB34, przedłużacz TPW 5 x d

MAT9071007 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, bezhalogenowa mieszanka TPE 2. Niezwykle elastyczny oplot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych 3. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka TPE z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 5. Przewodnik ze skrętki w wersji szczególnie odpornej na zginanie, składający się z nieizolowanych drutów miedzianych 6. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 7. Wiązki o zoptymalizowanej długości i kierunku skoku
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9071007 product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, bezhalogenowa mieszanka TPE 2. Niezwykle elastyczny oplot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych 3. Wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka TPE z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 5. Przewodnik ze skrętki w wersji szczególnie odpornej na zginanie, składający się z nieizolowanych drutów miedzianych 6. Element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 7. Wiązki o zoptymalizowanej długości i kierunku skoku
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na chłodziwo
  • Elastyczność w niskich temperaturach
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9071007
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa