Przewód sygnałowy readycable® według normy Siemens 6FX_002-2CF02, przewód podstawowy, PVC 10 x d

MAT9170011 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 8. Strain relief: high tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9170011 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall shield: extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Banding: plastic foil 4. Element jacket: mechanically high-quality TPE mixture 5. Element shield: extremely flexible layer of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: very finely stranded special conductor in highly flexible design made of tinned copper wires. 8. Strain relief: high tensile strength centre element
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9170011
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa