Przewód przedłużający enkodera impulsowego readycable® odpowiedni dla Baumüller 198962 (3 m) (zewn.), przewód przedłużający enkodera impulsowego PVC 10xd

MAT9292020 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9292020
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa