Serwoprzewód readycable® według normy Baumüller 326586 (50 m), przewód podstawowy 21 A, PVC 7,5 x d

MAT9295049 product image
igus-icon-lupe
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9295049
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa