Serwoprzewód readycable® według normy Kollmorgen / Danaher Motion 85040 (10 m), przewód podstawowy, TPE 10 x d

MAT9330024 product image
igus-icon-lupe
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Ekran ogólny
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Nie zawierają PVC
  • Odporność na UV
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9330024
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa