Przewód wentylatora readycable® według normy do NUM AGOFRU012Mxxx (zewn.), przedłużacz, PVC 15 x d

MAT9411215 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded PVC mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9411215 product image
1. Pressure-extruded PVC mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Brak olejoodporności
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9411215
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa