Serwoprzewód readycable® odpowiedni dla Elau E-MO-113 SH-Motor 2.5, przewód podstawowy PVC 7,5xd

MAT9470005 product image
igus-icon-lupe
  • Do ciężkich zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Odporne na oleje (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9470005
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa