Przewód sterowniczy readycable® według normy Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, przewód podstawowy, iguPUR 12,5 x d

MAT9512114 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9512114 product image
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Braid made of tinned copper wires 3. Plastic foil 4. Mechanically high-quality PVC mixture 5. Stranded wire made of bare copper wires 6. Plastic yarn
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Ekran ogólny
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na UV
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9512114
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa