Przewód pomiarowy readycable® odpowiedni dla Fagor iXC-C8-F-C9, przewód przedłużający TPE 7,5xd

Model wycofywany z produkcji
MAT9520040 product image
igus-icon-lupe
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9520040
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa