igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny z TPE
- Ekran ogólny
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie podtrzymujące palenia
- Bez silikonu
- Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
- Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
- CFRIP®
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9540020
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)