Przewód enkodera readycable® odpowiedni dla Control Techniques SS B A H N XXX, przewód podstawowy TPE 7,5xd

MAT9540104 product image
igus-icon-lupe
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem, nie zawierająca halogenu mieszanka TPE 2. Ekran ogólny: niezwykle elastyczny oplot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych 3. Płaszcz wewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem, wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka TPE 4. Płaszcz elementu: Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 5. Ekran elementu: niezwykle elastyczna warstwa z ocynowanych drutów miedzianych 6. Wiązanie: polimerowa folia 7. CFRIP: zrywany pasek do szybszego zdejmowania izolacji 8. Izolacja żyły: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 9. Przewodnik: Szczególnie elastyczna wersja skrętki, wykonana z ocynowanych drutów miedzianych 10. Mocowanie przewodów: element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9540104 product image
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem, nie zawierająca halogenu mieszanka TPE 2. Ekran ogólny: niezwykle elastyczny oplot wykonany z ocynowanych drutów miedzianych 3. Płaszcz wewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem, wypełniająca przestrzeń międzyżyłową mieszanka TPE 4. Płaszcz elementu: Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 5. Ekran elementu: niezwykle elastyczna warstwa z ocynowanych drutów miedzianych 6. Wiązanie: polimerowa folia 7. CFRIP: zrywany pasek do szybszego zdejmowania izolacji 8. Izolacja żyły: mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 9. Przewodnik: Szczególnie elastyczna wersja skrętki, wykonana z ocynowanych drutów miedzianych 10. Mocowanie przewodów: element centralny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
  • CFRIP®
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9540104
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa