Przewód sygnałowy readycable® według normy Siemens 6FX_002-2AD00, przewód podstawowy, iguPUR 15 x d

MAT9541501 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded iguPUR mixture 2. Overall shield: braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Banding: plastic foil 5. Stranded drain wire: strands made of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: strands made of bare copper wires 8. Strain relief: plastic centre element
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9541501 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded iguPUR mixture 2. Overall shield: braiding made of tinned copper wires 3. Shield film: aluminium-coated plastic foil 4. Banding: plastic foil 5. Stranded drain wire: strands made of tinned copper wires 6. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture 7. Conductor: strands made of bare copper wires 8. Strain relief: plastic centre element
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9541501
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa