Serwoprzewód readycable® według normy Kollmorgen / Danaher Motion 107479 (5 m), przewód podstawowy, iguPUR 15 x d

MAT9550606 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9550606
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa