readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL01, basic cable iguPUR 15xd

MAT9561598 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconMAT9561598 video
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT9561598 product image
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
MAT9561598 video
  • Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
  • Ekran ogólny
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: średnia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitMAT9561598

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00